เผยแพร่สินค้าของคุณ
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser
    Mediclinics

    Behind the mirror automatic liquid soap/hand sanitiser dispenser

    Part number: DJM0037A

    • Automatic liquid soap/hand sanitizer dispenser with touch-free operation eliminating cross-contamination, with AISI 304 stainless steel body, for hidden installation behind the mirror.
    • Designed to be fitted behind a mirror or panels, this liquid soap/hand sanitizer dispenser helps to ensure that the bathroom remains organized and tidy.
    • Delivers an accurate liquid soap/hand sanitizer dosage  by simply approaching one’s hands, without users contact, avoiding cross-contamination and creating an environment without germs and totally automated.
    • 1,000ml refillable plastic container, with easy access to replenish the liquid soap/hand sanitizer.
    • Operates on 6 AA alkaline batteries (not provided) or optionally, with an AC adapter. Order reference DJM0037A-TRAFO to receive the automatic liquid soap/hand sanitizer dispenser able to be connected to the mains with the AC adapter.
    • Suitable for liquid soap or hand sanitizing gels.
    • It is recommended to use liquid soap or hand sanitizer with the following characteristics:

         - Maximum alcohol content of 80%

         - Density between 0.9 and 1.35 kg / dm3

         - Viscosity between 500 and 2,500 cps.

    It does not support soaps that contain methanol, chlorine or solid or abrasive particles.

    • Screws and plastic plugs to mount on a brick wall supplied.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DJM0037A
    • Product familyAutomatic liquid soap Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic liquid soap Dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)241
    • กว้าง (มิลลิเมตร)105
    • ความลึก (มิลลิเมตร)117
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.64
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationSanitary Terminal

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย