เผยแพร่สินค้าของคุณ
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
Liquid soap dispenser - Lever
    Mediclinics

    Liquid soap dispenser - Lever

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(5 รีวิว)
    Part numbers: DJP0034, DJP0034B, DJP0034C & DJP0034CS Liquid soap dispenser lever activated, of 1.5 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0,8 mm thick, to be installed directly on the wall and lever-operated by means of an stainless steel lever. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Dispenses liquid soaps or hydro-alcoholic gel. Surgical soaps and soaps with solid abrasive particles are not supported.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DJP0034x
    • Product familySoap Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap Dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)250
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)175
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationBuilding Element Proxy
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_36
    • Uniclass 2015 DescriptionHand cleaning gel dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE
    • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT & FURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย