เผยแพร่สินค้าของคุณ
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
Hand sanitizer spray dispenser - Automatic
    Mediclinics

    Hand sanitizer spray dispenser - Automatic

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(8 รีวิว)
    Hand sanitizer spray dispenser - Automatic Part numbers: DJS0039A, DJS0039AB, DJS0039AC, DJS0039ACS Automatic wall-mounted hand sanitizer spray dispenser of 1 L capacity, manufactured in stainless steel AISI 304, 0.8 mm thick. Available in four finishes (white, black, bright and satin) these soap dispenser models have a functional, robust and trendy design that matches the new range of Mediclinics bathroom accessories. This allows this soap dispenser to blend into any space perfectly. Suitable for high traffic facilities and for public use. Level display located in the front part of the soap dispenser. It constantly indicates the level of soap available inside the soap dispenser. Operates on 6 AA alkaline batteries (not provided) or optionally, with an AC adapter. Order reference DJS0039A/B/C/CS-TRAFO to receive the automatic soap dispenser able to be connected to the mains with the AC adapter. Dispenses hand sanitizer spray. It is recommended to use sanitizer spray with the following characteristics: - Maximum alcohol content of 85% - Maximum density 0.8 kg/dm3 - Use specific spray products It does not support sanitizer sprays that contain methanol, chlorine or solid or abrasive particles. Screws and plastic plugs to mount on a brick wall supplied.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DJS0039Ax
    • Product familySoap Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Sanitizer Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)240
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.25
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย