เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel paper towel roll dispenser
Mediclinics

Steel paper towel roll dispenser

Part numbers: DT0303 Mediclinics paper towel roll dispensers are designed to be installed in any type of public washrooms. They use paper towell rolls maximum diameter of 250 mm. These paper towel dispensers are made in steel white epoxy finished. They have been thought for a more efficient paper use and suitable for different washroom environments: gymnasiums, sports centers, hospitals and health centers, hotels and similar type of installations. All these models have a front sliding door, especially designed for an easy paper replacement. They have anti-vandal features and designed to facilitate and optimize the rational use of the paper, such as for example the toothed paper outlet that facilitates the paper cutting. These Mediclinics paper tower roll dispensers are supplied with a lock and special key for opening and screws for the installation to the wall.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DT0303
  • Product familyPaper Towel Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roll Dispenser
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)376
  • กว้าง (มิลลิเมตร)261
  • ความลึก (มิลลิเมตร)261
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย