เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel paper towel C/Z folds dispenser
Steel paper towel C/Z folds dispenser
    Mediclinics

    Steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.9 จาก 5 ดาว4.9(9 รีวิว)
    Part numbers: DT2106 Paper towel dispenser, designed and manufactured by Mediclinics, made in steel 0.8 mm. thick, white Epoxy finished. These models are suitable for C/Z folded paper towels; in this category, products are available that allow amounts ranging between 400 and 600 towels. They are designed to be installed in any type of public washroom. Models for a more efficient use of the paper and suitable for different washroom environments: gymnasiums, sports centres, hospitals and health centres, hotels and similar type installations; solutions even for use in different places. All these paper tower dispensers are supplied with a front lock to provide easy access for paper replenishment and a special key for opening. These dispensers are particularly designed so that the paper can be easily replaced. Also, most models of this brand include anti-vandalism features and incorporate mechanisms to facilitate and optimize the use of paper.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DT2106
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์C/Z Folds Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)132
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย