เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
    Mediclinics

    Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    Part numbers: DT2106C & DT2106CS Paper towel dispenser, designed and manufactured by Mediclinics, made in AISI 304 stainless steel 0.8 mm. thick, bright or satin finished. These dispensers are designed to be installed in any type of public washroom. Models for a more efficient use of the paper and suitable for different washroom environments: gymnasiums, sports centres, hospitals and health centres, hotels and similar type installations; solutions even for use in different places. Models suitable for C/Z folded paper towels; in this category, products are available that allow amounts ranging between 400 and 600 towels. All Mediclinics paper tower dispensers are supplied with a lock and special key for opening and screws. These dispensers are especially designed so that the paper can be easily replaced. Also, most models of this brand include anti-vandalism features and incorporate mechanisms to facilitate and optimize the use of paper.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DT2106x
    • Product familyPaper Towel Dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์C/Z Folds Dispenser
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)330
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย