เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid
    Mediclinics

    Stainless steel wall mounted sanitary napkin container with lid

    Part numbers: PP0006C & PP0006CS The wall mounted sanitary napkin container with lid manufactured by Mediclinics has a capacity of 6 L and it is available in stainless steel AISI 304 bright or satin finish. Highly resistant solutions for high traffic, with anti-vandalism features; the body is made of a solid piece. The lid protudes 3.5 mm from the body to facilitate the opening and it is fastened to the body by two shafts that they allows its rotation. It can be either free-standing or wall-mounted.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PP0006x
    • Product familyNapkin Container
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Napkin Container
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)290
    • กว้าง (มิลลิเมตร)230
    • ความลึก (มิลลิเมตร)102
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย