เผยแพร่สินค้าของคุณ
Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm
Mediclinics

Industrial steel toilet roll paper dispenser Ø 230 mm

Part number: PR0783 Steel toilet paper dispenser with Ø230mm industrial paper roll, white painted. Mediclinics toilet paper dispensers provide a solution for heavy duty paper rolls. The product line is designed to equip any public washroom, offering different products that adapt to the different needs of the washroom that is to be equipped. These models are designed for high traffic washrooms that experience a large influx of people. The solution provided by this category are available in steel white Epoxy painted.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PR0783
  • Product familyPaper Towel Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roll Dispenser
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)250
  • กว้าง (มิลลิเมตร)250
  • ความลึก (มิลลิเมตร)125
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย