เผยแพร่สินค้าของคุณ
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser
Mediclinics

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Part numbers: PR0789 These models are designed and manufactured by Mediclinics in steel 0.8 mm thick and they are available in white epoxy finish. They have been thought to be used in restaurants, offices, hospitals, etc. and provide value added to the design. All of these are capable of holding 3 standard toilet paper rolls or a Ø275mm industrial paper roll. The 3 standard toilet paper rolls option, includes an automatic mechanism, based in a revolvering mechanism, which causes the next roll to drop once the bottom roll has been used. Ø275mm industrial paper roll option has an axis with anti-spin brake by inertia, to ensure a more rational use of the paper. With anti-vandalism features, all of these include a special key for opening the casing.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PR0789
  • Product familyPaper Towel Dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roll Dispenser
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2015-09-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)123
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.75
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย