เผยแพร่สินค้าของคุณ
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO
Menzies Metal Products

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

  • Through wall overflow application.
  • 4″ flange.
  • Aluminum clamping ring for securing all membranes.
  • Single and 2 ply roofing.
  • Long term durability.
  • 2 ¾” pipe size.
  • 11″ pipe length, longer pipes available.
  • Stainless steel fasteners.
  • Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
  • Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

011018

Product Tags:
Aluminum scupper, Auxiliary Overflow, Box scupper, Clamp Overflow drain, Clamp scupper, coated products, Copper scupper, CSA Approved scupper, Custom scupper, Flange scupper, Hot Weld scupper, Overflow scupper, Parapet drain, Roof Drains, Scupper drain, Secondary Overflow, Thermoplastic Olefin coated, Thru wall scupper, TPO, TPO scupper

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.clamptite-overflow-scupper-drain-tpo
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Clamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCopper
  • วัสดุรองThermoplastic olefin (TPO)
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง