เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO
Menzies Metal Products

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

• TPO coated.
• Heavy aluminum extruded tube, welded to a round flange with pre-drilled holes for easy fastening.
• Available all pitches by special order.
• Available in sizes 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5” (5″ is special order).
• Custom lengths and diameters available by special order.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

040416

Product Tags:
2 lb Lead, 3 lb Lead, 5 in 1, 5 Skin, Adjustable Lead Flashing, Breather Flashing, coated products, Custom Lead Flashing, Custom Plumbing Stack, Econo Cap, Electrical Flash, Electrical Pipe Flashing, Flat Lead Flashing, Insulated Plumbing Stack, Lead Caps, Lead Flashing, Lead Plumbing Flashing, Lead Rolls, Lead Sheets, Lead Stack, Menzies Jack, Multi Flash, Pipe Flashing, Pitch Stack, Plumbing Flashing, Plumbing Vent, Plumbing Vent Flashing, Roof Jack, Spun Stack, Thermoplastic Olefin coated, TPO, TPO flashing, Vandal Cap, Vandal Proof Cap, Vent Flashing, Welded Stack, X Ray Lead



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plumbing-stack-aluminum-flat-weld-tpo
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Plumbing Stack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง