เผยแพร่สินค้าของคุณ
Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO
Menzies Metal Products

Plumbing Stack Spun Aluminum - TPO

• TPO coated.
• One piece seamless construction.
• Works well with either Econo or Vandalproof aluminum caps.
• Available in size 1 ½”, 2”, 3”, 4”and 5”.
• Suitable for flat roof only.
• Listed to meet Canadian and U.S. standards by QAI. Meets CSA B272 and IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.

040416

Additional Information:

High quality plumbing stack for flat roof.
Econo and Vandalproof Caps also available.
Meets Canadian and U.S. standards.
Menzies TPO Direct Weld™ for fast installation on TPO Roofing Systems.
Product Tags:
coated products, Thermoplastic Olefin coated, TPO, Vent Pipes



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.plumbing-stack-aluminum-tpo
  • Product familyFlat Roofing Products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aluminum Plumbing Stack
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา