เผยแพร่สินค้าของคุณ
Entrance door BALADE range - Single
Entrance door BALADE range - Single
Entrance door BALADE range - Single
Entrance door BALADE range - Single
    MéO - La fenêtre émotion

    Entrance door BALADE range - Single

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(9 รีวิว)

    Entrance door single ESSENTIELLE range, interior in wood and exterior in aluminium.

    Possibility of conversion between different styles.

    Dimensions can be customised according to manufacturing constraints.

    Door with choice of handle: Right / Left.

    One-piece wood-aluminium leaf, 89 mm thick.

    Security lock with 5 locking points and three-dimensional adjustable hinges.

    Patented concept.

    สเปคสินค้า
    • Various variable parameters.

      Information and technical data of the joinery.

      Non-contractual model.

      Two types of frame.

      Possible technical parameters :

      • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
      • Frame width 33,43,53,63,73,83
      • Choice of 3 models with different styles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MeO-PE-BALADE-1vtl
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood & aluminium doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • OmniClass Number23-13 33 21 11 15
    • OmniClass TitleBalanced Door Aluminum-Framed Entrances
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)