เผยแพร่สินค้าของคุณ
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model
    Midmark

    Midmark 627 Barrier-Free® Power Examination Chair- International Model

    Accessibility in healthcare goes beyond the ability of patients to access the care they need.

    The physical accessibility of a facility and the equipment within it plays a significant role. The proper exam chair is important in providing a thorough examination.

    Midmark Barrier-Free® examination chairs adjust in height from 18-37 inches, ensures comfort with a powered movement of the back section and benefit of the new Active Sensing Technology® and last but not the least, the Clean Assist™ Roller System.

    สเปคสินค้า
    • Patient Weight (maximum) 500 lbs (227 kg) 

      Paper Roll (maximum size): 24 in. long x 3.5/8 in. diameter (61 cm x 9.2 cm)

      Height: Min: 18 ± 0.5 in (46 ± 1.3 cm) to Max: 37 ± 0.5 in. (94 ± 1.3 cm) 

      Weight of Chair:

      • w/upholstery- 450 lbs (204.1 kg)
      • w/packaging & skid (no uph.)- 460 lbs (208.7 kg)
      • Uph. w/ packaging (shipped separately)- 40 lbs (18.1 kg)

      Power Cord Length: 8 ft. (244 cm) long Electrical Requirements:

      • Foot / Hand Control Voltage: 3.3 VDC, SELV (Safety Extra Low Voltage)
      • Fuse Ratings:
      • IEC inlet fuses
      • F1 (on Main PC board)
      • F2 (on Main PC board)
      • T8AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T6.3AH, 250V, 5 x 20 mm
      • T250mAH, 250V, 5 x 20 mm

      Duty Cycle (Motor Run Time): Intermittent Operation  [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Classifications: Class I, Type B Applied Part, Intermittent Operation [30 seconds ON / 5 minutes OFF] 

      Certifications: ES 60601-1:2012, CSA C22.2 No. 60601-1:14; 

      (Safety Standards) IEC 60601-1-2:2014 (EMC Standards) 

      Protection against ingress of fluids: IPX0 Chair; IPX1 Foot Control

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-627-barrier-free
    • Product familyHealth Care Equipment and Furnishings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power Procedures Tables & Chairs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)18
    • กว้าง (นิ้ว)28
    • ความลึก (นิ้ว)61
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPowder coated steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก450
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExamination and treatment chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHealthcare Equipment
    • OmniClass Number23-25 47 11 19 11
    • OmniClass TitleClinical Examination Chairs

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (5)