เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
Artizan® Expressions Treatment Station - TS36
    Midmark

    Artizan® Expressions Treatment Station - TS36

    Artizan Expressions Treatment Stations are primary workstations for the operatory, providing storage and support at the essential twelve-o'clock position.

    Standard Features

    • Seamless, stainless-steel bases and accents
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edge-banding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    สเปคสินค้า
    • TS3680 Treatment Station

       Height 72" | Width 36" | Base depth 22.25" (countertop) | 36" (with worksurface

      Two-compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back with lower rear-access service doors

      TS3690 Treatment Station 

      Height 72" | Width 36" | Base depth 17.625" (countertop) | 29.625" (with worksurface) 

       Two compartment upper module (TS-100 with lift system) Midsection (TS-700) Base module (TS-300 or TS-405) Center module (TS-500) Pivoting left/right worksurface Finished back (freestanding)


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-artizan-ts36
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artizan® Expressions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment