เผยแพร่สินค้าของคุณ
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800
    Midmark

    Artizan® Expressions Wall Hung Side Station - WHSS5800

    Artizan Expressions Side Stations improve workflow and minimize the need for staff to leave the operatory during a procedure. Angled storage and sink modules provide added functionality while creating a clean, contemporary look. Add upper storage cabinets and glove/towel/cup dispensers to complete your operatory suite.

    Standard Features

    • Available in nine standard models
    • Standard sink package includes touch/proximity faucet, undermount stainless-steel sink and waste chute
    • Seamless, stainless-steel bases
    • ¾"-panel wood-dowel construction
    • Thermally fused melamine panels with 3-mm edgebanding
    • Brushed-nickel handles
    • Concealed soft-close steel hinges
    • Full-extension soft-close drawer systems
    สเปคสินค้า
    • Wall mounted side station with angled shelf storage, drawer module and sink base

      Length 57.75", depth 19", height 21.75" 

      SS6310-L Side Station - Sink LEFT
      SS6310-R Side Station - Sink RIGHT 

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-artizan-whss5800
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artizan® Expressions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21.75
    • กว้าง (นิ้ว)57.75
    • ความลึก (นิ้ว)19
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment