เผยแพร่สินค้าของคุณ
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
Classic Series® Wet-Ring Vacuum
    Midmark

    Classic Series® Wet-Ring Vacuum

    Midmark Classic Series wet-ring vacuums allow dental offices to deliver dependable performance with a space-saving, compact design. Enjoy the best features and proven technologies of our trusted predecessor machines in one integrated offering.


    สเปคสินค้า
    • Model: CV3Max. users: 3No. vacuums: 1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV3RMax. users: 3No. vacuums:1Total HP: 1.25Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 15" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 70

      Model: CV5Max. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV5RMax. users: 5No. vacuums: 1Total HP: 2Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 17" H x 12" W x 13" DShipping weight (lb.): 76

      Model: CV6Max. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV6RMax. users: 6No. vacuums: 2Total HP: 2.5Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 115/208-230Amps (per vac): 15/7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 188

      Model: CV10Max users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: NoOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

      Model: CV10RMax users: 10No. vacuums: 2Total HP: 4Vacuum ("Hg): up to 12"Voltage: 208-230Amps (per vac): 7.5Water recycling: YesOverall dimensions: 18.5" H x 25.5" W x 20" DShipping weight (lb.): 208

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-classicseries
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic Series® Wet-ring Vacuum
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-18
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)