เผยแพร่สินค้าของคุณ
Procenter Instrument Side and Wall Delivery System
Midmark

Procenter Instrument Side and Wall Delivery System

Work with precision using integrated controls and adjustments that give you simple, yet refined, access. Available in chair-, cabinet- and wall-mounted systems, the Procenter is a flexible instrument delivery system combining thoughtful design, attention to detail, and quality construction.

Exclusive Pop-up Lid

Gain line-of-sight access to air and water controls. Fine needle-valve adjustments allow for greater precision of drive air and water.

Patented Kink Valve® Air and Water Controls

Enjoy an unprecedented level of reliability and control, backed with a 10-year limited warranty.

Integrated Accessories

Keep your tools within reach by integrating your scaler, curing light, intraoral camera, and up to two electric motors into your delivery system.

สเปคสินค้า
    1. Three automatic Kink Valve handpieces
    2. Straight 4-hole handpiece tubing
    3. Syringe with autoclavable tip
    4. Individual water-volume needle-valve adjustment
    5. Individual air-pressure needle-valve adjustment
    6. Handpiece exhaust oil collector
    7. Handpiece flush system
    8. Self-contained water system
    9. City water/bottle water selector
    10. Counterbalanced flex arm with one-way positive air lock
    11. Dual air lock release integrated into the handles
    12. Instrument tray (9" x 13") and autoclavable instrument pad
    13. Programmable touchpad chair control (standard on certain models of the Procenter Instrument Delivery System only)


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.midmark-procenter-instrument-delivery
  • Product familyDental Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Procenter Delivery System
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_51_22
  • Uniclass 2015 DescriptionDental chairs
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Equipment
  • OmniClass Number23-25 17 13
  • OmniClass TitleDental Equipment
  • CSI UniFormat II CodeE10
  • CSI UniFormat II TitleEQUIPMENT

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)