เผยแพร่สินค้าของคุณ
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC3

    Simple to operate, QuickClean® QC3 is easy to use right out of the box and onto the counter, so your staff can be up and running with minimal training time. Or, if you prefer a sleeker look, you can choose our recessed option with the QC3R. Both units have a 3.3-gallon capacity. This size is just right to manage the daily instrument cleaning needs of your practice and increase your productivity.

    Powerful technology

    Clean more thoroughly and consistently throughout the entire bath with advanced frequency-leap technology. QuickClean helps ensure all of your instruments are fully cleaned the first time, every time, no matter where they are placed in the basket.

    สเปคสินค้า
    • Capacity:                      3.3 gal/12.5 L 

      Overall Length:            14.7" (37.5 cm)
      Overall Width:              16.5" (42 cm)
      Overall Height:             10.4" (26.5 cm)

      Tank Size: 
      13" L x 11.8" W x 5.9" H
      (33 x 30 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:       15.55" x 14.37" (39.5 x 36.5 cm)

      Table Top Unit Weight:                          18.6 lb (8.42 kg)
      Table Top Shipping Weight:                   20.9 lb (9.50 kg) 
      Recessed Unit Weight:                          22.3 lb (10.10 kg) 
      Recessed Unit Shipping Weight:           24.6 lb (11.18 kg) 
      Operating Frequency:                            32-38 kHz 
      Temperature up to:                                 140°F / 60°C 
      Stainless Steel Safety Basket: Included 
      Electrical Requirements Input: 
                                                             115 V +/- 10%,
                                                              60 Hz, 210 W, 1.8 A
                                                              Output: 200 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-quickclean-qc3
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์QuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.4
    • กว้าง (นิ้ว)14.7
    • ความลึก (นิ้ว)16.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก18.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (14)