เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS9 - 109.5" L x 95" H

    Midmark Synthesis Central Stations are the ideal solution for dental multi-room plans.  Saving valuable floor space, central stations offer storage on both sides for the dentist and assistant. With a width of 18 inches, the Synthesis Central Station requires approximately 55% less floor space than a traditional wall and side cabinet installation. More usable floor space provides greater flexibility for your space utilization.

    Standard Features

    • 18-gauge steel frame
    • Full-extension ball-bearing glides
    • Concealed steel hinges
    • Multiple handle and panel styles
    • Seamless panels and polystyrene drawers


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-synthesis-cs9
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthesis® Cabinetry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)95
    • กว้าง (นิ้ว)109.5
    • ความลึก (นิ้ว)18
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองCarbon Steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment