เผยแพร่สินค้าของคุณ
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
Synthesis® Steri-Center - 12'
    Midmark

    Synthesis® Steri-Center - 12'

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)

    Available in 8', 10' or 12' configurations or custom configurations

    Soft-close, concealed, 110-degree opening hinges

    Soft-close, full-extension, ball bearing glides for durability and ease of use

    Durable steel-frame construction delivers long life and consistent drawer and door performance

    Seamless, polymer-covered panels and seamless, polystyrene drawers for proper asepsis control

    Multiple handle and panel styles

    สเปคสินค้า
      1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
      2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
      3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
      4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
      5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
      6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
      7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.midmark-synthesis-steri-center-12
    • Product familyDental Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Synthesis® Cabinetry
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-12-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (นิ้ว)144
    • ความลึก (นิ้ว)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameCabinets
    • UNSPSC code30161801
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 70.74
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDental Casework
    • OmniClass Number23-25 17 13
    • OmniClass TitleDental Equipment