เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1100-C-S Square Floor Drain
MIFAB

F1100-C-S Square Floor Drain

MIFAB® F1100-C-S Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced, (specify size), square (specify material finish) strainer. (For nonmembrane floors, use MIFAB F1100-S Series.)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.F1100-C-S
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Catch Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-14
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)