เผยแพร่สินค้าของคุณ
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

MIFAB® C1100-RC Series adjustable floor cleanout with lacquered cast iron body and anchor flange, secondary “O” ring Test Seal, 4” diameter cleanout opening and round nickel bronze scoriated combined cover and plug top assembly with stainless steel vandal proof allen key screws, primary gasket seal and 1 ½” round stainless steel carpet marker. (For membrane floors, add Suffix -C for the membrane clamp.)
สเปคสินค้า
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.c1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 05 76
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFacility Drainage Piping Cleanouts
  • OmniClass Number23-11 21 21 17
  • OmniClass TitleCleanouts
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (29)