เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead
MIFAB

CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

MIFAB® CAD-DW Series recessed access door is designed for use in acoustical, drywall, or tiled surfaces. The door panel is recessed 5/8” (15) to allow the insertion of various types of material. The outer frame has a galvanized drywall taping bead. Drywall cement can be applied over the beading at the same time as the wallboard joins and corners. It has a unique white finish.

สเปคสินค้า
  • CAD-DW Ceiling or Wall Access Door with Drywall Bead

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cad-dw-ceiling-or-wall-access-door-with-drywall-bead
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors