เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAD-FL Universal Access Door with Frame
MIFAB

CAD-FL Universal Access Door with Frame

MIFAB® CAD-FL Series access door is designed for flush installation in drywall or plaster surfaces. The door panel is flush with the frame. When installed flush with the wall or ceiling, only the door panel is exposed. A mounting bracket is recessed 5/8” (15) from the door. It has a unique white finish.

สเปคสินค้า
  • CAD-FL Universal Access Door with Frame

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cad-fl-universal-access-door-with-frame
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors