เผยแพร่สินค้าของคุณ
FHA / FHG Floor Access Door
MIFAB

FHA / FHG Floor Access Door

MIFAB® FHA/FHG Series floor access doors are for interior or exterior use where easy access is required. The angle frame construction with integral anchor flange is designed to be cast into concrete. They are available in either prime coated steel (FHG) or aluminum (FHA). Standard units withstand load bearing of 300 lbs. per square foot. They are designed for safety, durability and ease of operation.

สเปคสินค้า
  • FHA / FHG Floor Access Door

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fha-fhg-floor-access-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors