เผยแพร่สินค้าของคุณ
CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe
MIFAB

CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

MIFAB® CAD-PL Series recessed access door is designed for use in acoustic plaster walls and ceilings. The door panel is recessed 5/8” (15) and is lined with a self-furring metal lath to allow the insertion of plaster within the door panel. A 2 3/4” (70) wide metal lath extends from the perimeter of the frame. Only the thickness of the door and frame edges are exposed. It has a unique white finish.

สเปคสินค้า
  • CAD-PL Recessed Access Door with Plaster Lathe

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.cad-pl-recessed-access-door-with-plaster-lathe
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors