เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow
MIFAB

R1270 Combined Large Sump Roof Drain with Secondary Overflow

MIFAB® R1270 Series Combined Large Sump Roof Drain and Secondary Overflow System, consisting of 24” x 42 “ galvanized sump receiver, two lacquered cast iron roof drain bodies with 15” diameter anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp rings with integral gravel stop, one 4” ABS overflow standpipe and two self-locking polyethylene dome strainers with a combined free area of 250 square inches.
สเปคสินค้า
  • SKUs: R1272, R1273, R1274, R1275, R1276, R1278
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.combined-large-sump-roof-drain-with-secondary-overflow
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Sump Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_75
  • Uniclass 2015 DescriptionRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2040
  • CSI UniFormat II TitleRain Water Drainage

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)