เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

MIFAB® F1100-AS Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, weepholes, and “AS” angle satin finished nickel bronze strainer with vandal resistant stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB® F1100-AS Series.)
สเปคสินค้า
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING