เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
MIFAB

F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas

MIFAB® F1100-C-FT Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron membrane clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and standard reinforced 6” (152) diameter satin finished nickel bronze strainer with 1/8” (3) recessed tile flange, and vandal resistant, stainless steel allen key screws. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-FT Series.)
สเปคสินค้า
  • SKUs: F1102-C-FT6, F1103-C-FT6, F1104-C-FT6
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1100-c-ft-floor-drain-with-recessed-flange-for-membrane-floor-areas
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)