เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
mifab/products/6ab92b71-98eb-4e82-9763-38cdb85d33db
หน้าหลัก
ประเภท
ประปา
ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
Available in สหรัฐอเมริกา
MIFAB
ติดตาม
F1230 Floor Drain for Non-Membrane Floor Areas
MIFAB® F1230 Series lacquered cast iron floor drain with standard (specify material finish), 5” (127) diameter strainer (specify material finish).
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas
Product family
Drains
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Floor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2021-02-26
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
คู่มือการติดตั้ง
https://www.mifab.com/products/f1230-floor-drain-for-non-membrane-floor-areas/
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.mifab.com/Catalog/Library/F1230.pdf
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Cast iron
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
Uniclass 2015 Code
Ss_50_30_08
Uniclass 2015 Description
Below ground gravity drainage systems
CSI MasterFormat 2014 Code
22 13 19.13
CSI MasterFormat 2014 Title
Sanitary Drains
OmniClass Number
23-31 27 00
OmniClass Title
Floor Drains
CSI UniFormat II Code
D20
CSI UniFormat II Title
PLUMBING
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
Zurn
Z1715 Roof Drain
4.8
(
27
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z886 Perma-Trench® Linear Trench Drain System
4.6
(
17
)
ดาวน์โหลด
Zurn
ZS880 - Stainless Steel Linear Trench Drain
4.1
(
27
)
ดาวน์โหลด
Zurn
Z199 Downspout Nozzle with Nickel Bronze Body
3.9
(
46
)
ดาวน์โหลด
Watts
12 in. Square x 6 in. Deep Sanitary Floor Sink - FS-730
4.6
(
5
)
ดาวน์โหลด
Zurn
BW2930 Backwater Valve
5.0
(
9
)
ดาวน์โหลด