เผยแพร่สินค้าของคุณ
F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin
MIFAB

F1570 Heavy Duty Parking Area Catch Basin

MIFAB® F1570 Series powder epoxy coated heavy duty parking area catch basin with anchor flange, and extra heavy duty 24” x 24” (610 x 610) two section (specify material finish) grates with a free area of 200 square inches (129,032²). Grates to have maximum 13/16” (21) openings.
สเปคสินค้า
  • SKUs: F1570-A, F1570-B, F1570-C, F1570-D, F1570-E
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.f1570-heavy-duty-parking-area-catch-basin
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Catch Basins
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)