เผยแพร่สินค้าของคุณ
FS1940-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″ with Flange
MIFAB

FS1940-FL Floor Area & Indirect Sanitary Waste Drain 12″ x 12″ x 10″ with Flange

MIFAB® FS1940-FL Series, 12” x 12” x 10” deep 16 gauge, All Type 304 (CF8) stainless steel sanitary floor area and indirect waste drain complete with cast stainless steel secured rim and grate with Allen key vandal proof stainless steel screws, stainless steel anchor flange with weepholes and anti-splash dome strainer.
สเปคสินค้า
  • SKUs: FS1942-FL, FS1943-FL, FS1944-FL
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.floor-area-indirect-sanitary-waste-drain-12-x-12-x-10-with-flange-2
  • Product familyFloor Sinks
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stainless Steel Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-31 27 00
  • OmniClass TitleFloor Drains
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)