เผยแพร่สินค้าของคุณ
HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant
MIFAB

HY-1000-NPB Low Lead Non Freeze Wall Hydrant

MIFAB® HY-1000-NPB Series A.S.S.E. 1019-B certified exposed type, self draining, non freeze low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 approved anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with neoprene plunger to control both the flow and drain functions, hardened bronze operating stem, drain port under the hexagon nut, heavy duty brass casing, 360 degree swivel inlet connection, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
สเปคสินค้า
  • SKUs: HY-1004-NPB, HY-1006-NPB, HY-1008-NPB, HY-1010-NPB, HY-1012-NPB, HY-1014-NPB, HY-1016-NPB, HY-1018-NPB, HY-1020-NPB, HY-1022-NPB, HY-1024-NPB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hy-1000-npb-low-lead-non-freeze-wall-hydrant
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings