เผยแพร่สินค้าของคุณ
HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant
MIFAB

HY-5000-NPB Low Lead Moderate Climate Narrow Wall Hydrant

MIFAB® HY-5000-NPB Series self draining, low lead, moderate climate narrow wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified antisiphon vandal resistant vacuum breaker. Operating key furnished with each hydrant.
สเปคสินค้า
  • SKU: HY-5000-NPB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.hy-5000-npb-low-lead-moderate-climate-narrow-wall-hydrant
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings
  • CSI UniFormat II CodeC1030
  • CSI UniFormat II TitleFittings