เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-10-HS Horizontal Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier
MIFAB

MC-10-HS Horizontal Adjustable Hub & Spigot Water Closet Carrier

MIFAB® MC-10-HS Series (Specify -L for left or -R for right design) single, horizontal, adjustable hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 2” (51) vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-10L-HS, MC-10R-HS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-10-hs-horizontal-adjustable-hub-spigot-water-closet-carrier
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Horizontal Fixture Carriers » Other Horizontal Fixture Carriers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)