เผยแพร่สินค้าของคุณ
MC-12D-HS Double, Adjustable Water Closet Carrier
MIFAB

MC-12D-HS Double, Adjustable Water Closet Carrier

MIFAB® MC-12D-HS Series double, vertical, adjustable hub and spigot water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplates, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipples with integral test caps, neoprene bowl gaskets, hardware, threaded rod protectors and polished chrome plated finishing cap nuts.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MC-12D-HS
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mc-12d-hs-double-adjustable-water-closet-carrier
  • Product familyFixture Carriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vertical Fixture Carriers » Adjustable
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment
  • OmniClass Number23-31 00 00
  • OmniClass TitlePlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)