เผยแพร่สินค้าของคุณ
R1220 Medium Sump Roof Drain
MIFAB

R1220 Medium Sump Roof Drain

MIFAB® R1220 Series lacquered cast iron medium sump roof drain with 12” diameter anchor flange, large cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 71.50 square inches.
สเปคสินค้า
  • SKUs: R1222, R1223, R1224, R1226
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.medium-sump-roof-drain-with-wide-deck-flange-for-a-liquid-membrane-roof
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Roof Drains » Sump Drains
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameRoofing drains
  • UNSPSC code30151605
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleRoof Drains
  • OmniClass Number23-13 41 39
  • OmniClass TitleRoof Drains