เผยแพร่สินค้าของคุณ
MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant
MIFAB

MHY-30 Moderate Climate Exposed Wall Hydrant

MIFAB® MHY-30 Series exposed type, self draining, moderate climate low lead wall hydrant with A.S.S.E. 1011 certified anti-siphon and vandal resistant integral vacuum breaker with 3/4” (19) male hose connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger to control the flow function, hardened bronze operating stem, heavy duty chrome plated bronze head casting and polished chrome plated face plate. Operating key to be furnished with each hydrant.
สเปคสินค้า
  • SKU: MHY-30
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mhy-30-moderate-climate-exposed-wall-hydrant
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC nameHydrants
  • UNSPSC code40141726
  • Uniclass 2015 CodeAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 81
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydrants and Hose Bibbs for Process Service
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings