เผยแพร่สินค้าของคุณ
MHY-9000-NPB Wall Faucet
MIFAB

MHY-9000-NPB Wall Faucet

3.8 จาก 5 ดาว3.8(6 รีวิว)
MIFAB® MHY-9000-NPB Series exposed type, low lead, mild climate, anti-contamination rough bronze, wall faucet with 3/4” (19) male hose connection and anti-siphon vacuum breaker. The body of the MHY-9000-NPB is made from low lead bronze and has a rough bronze finish. Operating handle to be (specify brown plastic, clear plastic, cast iron wheel handle or operating key), and inlet connection to be (specify ½” (13) or 3/4” (19) F.P.T.). Vacuum breaker to be certified to the A.S.S.E. Standard 1011 and listed by I.A.P.M.O.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MHY-9040-NPB, MHY-9041-NPB
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mhy-9000-npb-wall-faucet
  • Product familyHydrants
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง