เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel
MIFAB

MI-300 Electronic Trap Seal Primer with Air Gap, Solenoid Valve, Manifold and Control Panel

The MI-300 is manufactured with a stainless steel solenoid valve, air gap, copper manifold and electronic controller. The water discharge frequency can be adjusted to meet the building’s needs. The MI-300 can be located anywhere in the water supply. A manifold is connected to the bottom of the MI-300 to serve up to 5 drains. The MI-300 is practical for infrequently used buildings such as convention centers and sports facilities. The MI-300 is manufactured in accordance with ANSI/ASME A112.1.2 air gap in plumbing systems Standard. UA 18×18 access door is suggested for access to the MI-300 when installed in the wall.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-300-500-24VDC, MI-300-625-24VDC, MI-300-500-120VAC, MI-300-625-120VAC, MI-300-500-220VAC, MI-300-625-220VAC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-300-24-vdc-electronic-trap-seal-primer
  • Product familyTrap Seal Primers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic
  • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_55_84_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVacuum breakers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePressure Vacuum Breaker Backflow Preventers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)