เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-EC End Cap
MIFAB

MI-EC End Cap

MIFAB® MI-EC Series of flexible rubber end caps manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 with inside knurling for superior pipe grip and Type 300 Series of stainless steel clamp tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screw. MI-EC Series of end caps are tested and certified to I.A.P.M.O. Standard PS 90-06 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-EC-150, MI-EC-200, MI-EC-300, MI-EC-400, MI-EC-500, MI-EC-600, MI-EC-800
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-ec-150-end-cap
  • Product familyCouplings
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Other Couplings
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • UNSPSC namePlumbing connectors
  • UNSPSC code40141720
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlexible Connectors
  • OmniClass Number23-27 49 13
  • OmniClass TitleFlexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)