เผยแพร่สินค้าของคุณ
MI-G-L-SDH Low Rough in Hydro Mechanical Grease Interceptor with Draw Off Hose
MIFAB

MI-G-L-SDH Low Rough in Hydro Mechanical Grease Interceptor with Draw Off Hose

MIFAB Series MI-G-L-SDH sanitary acid resistant, powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel hydro mechanical grease interceptor.
สเปคสินค้า
  • SKUs: MI-G-L-SDH-20, MI-G-L-SDH-35, MI-G-L-SDH-50
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mi-g-l-sdh-low-rough-in-hydro-mechanical-grease-interceptor-with-draw-off-hose
  • Product familyInterceptors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Grease Interceptors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-02-26
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • UNSPSC nameSludge collectors
  • UNSPSC code47101536
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 Code46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleGrease Traps
  • OmniClass Number23-39 33 17
  • OmniClass TitleOil and Grease Separation and Removal Equipment