เผยแพร่สินค้าของคุณ
P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7060-S 6″ Square, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7060-S, 6″ square, 12 gauge Type 316 stainless steel, industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″ or 4″ no hub outlet connections.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.p7060-s-6-square-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Product familyDrains
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floor and Area Drains » Square Floor Sinks
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-27
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง

3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)