เผยแพร่สินค้าของคุณ
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7080, 8 5/8″ diameter, 12 gauge Type 316 stainless steel, round industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″, 4″ or 6″ no hub outlet connections.



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.p7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • Product familyCleanouts
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Finished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-11-23
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ