เผยแพร่สินค้าของคุณ
WID Exterior Access Door/Walk-In Door
MIFAB

WID Exterior Access Door/Walk-In Door

MIFAB® WID exterior access doors are designed to provide convenient access to any exterior application, or anywhere that requires protection against air leakage and/ or water penetration. WID doors are also designed to serve the custom air handling equipment manufacturers, as well as mechanical contractors who field assemble built-up air handling systems. All WID doors are manufactured with extruded aluminum flanged frames and door panel frames. Door panels are satin coat steel with optional stainless steel and aluminum sheet inserts. Door panels are insulated and gasketed. WID doors can be manufactured in custom sizes from 12” x 12” to 96” x 96”. Available in 1″, 1 1/2″, 2″ Insulation Thickness.

สเปคสินค้า
  • WID Exterior Access Door/Walk-In Door

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wid-exterior-access-door-walk-in-door
  • Product familyAccess Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Universal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ประตูและบานประตู
  • Uniclass 2015 CodeTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 DescriptionAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 31 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleAccess Doors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 27 13
  • OmniClass TitleAccess Doors