เผยแพร่สินค้าของคุณ
Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height
Milgard Windows & Doors
Archived

Montecito® Series Picture Window, 1' 6" to 8' 0" Width, 1' 6" to 6' 0" Height

Maximize your view in the living room, dining room and master bedroom with a Milgard vinyl picture window. Combine with other window styles for ventilation. Available in white or tan colors with virtually endless grid options.

Possible Combinations
All Milgard windows and doors are built to your specifications. So while we're showing a few sample combinations, there are literally hundreds of products to combine and ways to combine them. A Milgard Certified Dealer can help you explore the possibilities.
สเปคสินค้า
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.milgard-205
  • Product familyFixed Windows
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Montecito™ Series
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-17
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVinyl
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - กรอบ
  • IFC classificationWindow
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleVinyl Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows