เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
Fascination collection, long narrow cover plate for light switches
    Modelec

    Fascination collection, long narrow cover plate for light switches

    The Fascination light switches and socket cover plates are in brass, made in France.

    They offer a wide range of functions: push buttons and toggles in 3 finishes, with our without LEDs, socket, Schuko sockets, USB chargers, RJ45, HDMI, dimmers, roller shutters, and many more.

    The Fascination collection was developed hand in hand with ironworker Steaven Richard. Brass is transformed, textured and weathered in Parisian workshops. Technical excellence contributes to the refined aesthetics of these exceptional pieces. Available in 6 finishes. 

    สเปคสินค้า
    • Long narrow front plates dimensions: 40x125x5mm.

      6 finishes in brass, made in Steaven Richard atelier. 

      3 toggles finishes available.

      Plates are available with or without screws.

      Possibility of integrating until 3 toggles on a long narrow plate: two ways or push button switch / roller shutter switch / LED switch, or until 5 PUSH button.

      Made in France.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fascination-collection-long-narrow
    • Product familyFascination collection
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Long narrow cover plate
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-08-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)125
    • กว้าง (มิลลิเมตร)40
    • ความลึก (มิลลิเมตร)5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationSwitching Device
    • รหัส ETIMEC000007
    • ชื่อ ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_63
    • Uniclass 2015 DescriptionPlate switches

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)