เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminum frame door ID sealed
Moelven Modus

Aluminum frame door ID sealed

Glass Front provides maximum glass surfaces in the office environment. The system is suitable for an open and airy environment with sound shielding. The glass front is combined with various door portals, doors and sliding door solutions. Height, width, door type, weight and noise reduction determine the choice of the glass.
สเปคสินค้า
  • glass type 10 mm - 22 mm laminated glass Other glass types on request. Surface Natural Encoder, White NCS S 0500-N or Black NCS S 9000-N. On request optional NCS color.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.glass_front_alu_door_solid
  • Product familySystem Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)28
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGlass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_23_02
  • Uniclass 2015 DescriptionAluminium door frames
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
  • OmniClass Number23-17 11 13 13
  • OmniClass TitleAluminum Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)