เผยแพร่สินค้าของคุณ
Single Door Full
Moelven Modus

Single Door Full

The unique thing about the door portal is that it opens inward or outward, but goes in one with the outside when it is closed. In addition, frames and similar rear panel panels are hidden in the front to give a delicate impression. The door leaf can be delivered with glass opening or close up to Rw 35 dB sound reduction. An example of the usual accessories is the overflow palace and mechanical raised base for the threshold.
สเปคสินค้า
  • Lacquered or veneered ground MDF with solid wood. Execution - woodwork White NCS S 0500-N or veneer in oak and ash. Other wood chips, surfaces or NCS colors on request. Casings: Lock case Hinge Std ASSA 565 Lift hinge / hidden hinge Doorknob Std A696 (nickel plated) or optional Electric plug (optional) For mounting pole 730T Electric lock (optional) For frame transfer EA281 and El-lock 580. Enhancements Overluftspalte Air Mechanical threshold
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.portal_single_solid
  • Product familySystem Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solid Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)122
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPine
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยนอร์เวย์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)